igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Resistente a la corrosión
- Alta resistencia química
- Ideal para ambientes húmedos
- Soportes de aluminio, disponibles en acero inoxidable
igus-icon-lieferzeitEWUM-12
12
Estándar
drylin® R Caja soportada Eje de acero inoxidable endurecido que se ofrece en tamaños que van desde 12mm hasta 50mm de diámetro. Este ejes es ideal para aplicaciones con exposición a productos químicos, altas temperaturas y alta humedad. Este ejes combina bien con nuestro iglide X, un material diseñado para la exposición a productos químicos, alta temperatura y alta humedad.
.png)
Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas