drylin® R - eje de acero inoxidable parcialmente soportado, EWUM-ES, 1.4112

EWUM-ES-12 product image
igus-icon-lupe
EWUM-ES-12 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
EWUM-ES-12 product image
EWUM-ES-12 technical drawing
  • Resistente a la corrosión
  • Alta resistencia química
  • Ideal para ambientes húmedos
  • V4A (acero inoxidable de la serie 300) para aplicaciones químicamente intensivas
  • T1 = 100 mm, T2 = 150 mm
igus-icon-lieferzeitEWUM-ES-12
12
Estándar

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Servicio al cliente