DryLin® R RE7UI-03, Cojinete plano lineal autoalineable, pulgadas

RE7UI-03-10 product image
igus-icon-lupe
RE7UI-03-10 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
RE7UI-03-10 product image
RE7UI-03-10 technical drawing
  • Adaptador de aluminio anodizado
  • Dimensionalmente intercambiable con rodamientos de bolas lineales
  • Equipado con forro de iglide® E7
  • Para acero, acero cromado duro y acero inoxidable
  • Rango de temperatura -40°F a +194°F (-40°C a +90°C) E7UI-01 (estándar)
  • Eje adecuado: endurecido en caja, acero inoxidable serie 300, cromo duro y acero inoxidable duro
igus-icon-lieferzeitRE7UI-03-10
15.9 (0.625 in)

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Servicio al cliente