Rodamiento deslizante lineal DryLin® R RJUI-01-ESR

RJUI-01-08ESR product image
igus-icon-lupe
RJUI-01-08ESR technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
RJUI-01-08ESR product image
RJUI-01-08ESR technical drawing
  • 303 Adaptador de acero inoxidable (1.4305)
  • Dimensionalmente intercambiable con rodamientos de bolas lineales
  • Equipado con forro de iglide® J
  • Rango de temperatura -40°F a +194°F (-40°C a +90°C)
  • Ejales adecuados: aluminio DryLin® AWI, endurecido en caja, acero inoxidable serie 300
igus-icon-lieferzeitRJUI-01-08ESR
0.5

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Servicio al cliente