Adaptador de aluminio anodizado DryLin® R RJUI-21 - Baja holgura - revestimiento iglide® J

RJUI-21-06 product image
igus-icon-lupe
RJUI-21-06 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
RJUI-21-06 product image
RJUI-21-06 technical drawing
  • Adaptador de aluminio anodizado
  • Dimensionalmente intercambiable con rodamientos de bolas lineales
  • Liner hecho de iglide® J: Rango de temperatura -40°F a +194°F (-40°C a +90°C) JUI-20 (holgura baja)
  • Eje adecuado para iglide® J: aluminio DryLin® AWI, endurecido en caja, acero inoxidable serie 300
igus-icon-lieferzeitRJUI-21-06
9.5 (0.375 in)
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Servicio al cliente