DryLin® R RJUI-23, Cojinete plano lineal autoalineable, pulgadas

RJUI-23-06 product image
igus-icon-lupe
RJUI-23-06 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
RJUI-23-06 product image
RJUI-23-06 technical drawing
  • Adaptador de aluminio anodizado duro
  • Dimensionalmente intercambiable con rodamientos de bolas lineales
  • Equipado con forro de iglide® J
  • Rango de temperatura -40°F a +194°F JUI-01 (estándar), JUI-20 (baja separación)
  • T500 revestimiento opcional para productos químicos/altas temperaturas (hasta 482 °F para carcasa de acero, 356 °F para aluminio)
  • Mejor ejes para iglide® J: aluminio drylin® AWI, endurecido en caja, acero inoxidable serie 300
  • Mejor ejes para T500: cromo duro y acero inoxidable duro
  • Incluye juntas tóricas
  • Asegure mediante clips de retención (no incluidos)
igus-icon-lieferzeitRJUI-23-06
0.375
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Servicio al cliente