Tuerca de husillo hecha de iglidur® W300 - para aplicaciones de servicio pesado de hasta 5MPa Nuestra tuerca de husillo hecha del polímero de alto rendimiento iglidur® W300 permite iglidur® W300 la tuerca de husillo una alta resistencia al desgaste a altas cargas y/o medios ambientales abrasivos. De todos los materiales iglidur®, iglidur® W300 es el más resistente a estas condiciones. Solo cabe señalar que para cargas más bajas o aplicaciones muy dinámicas, iglidur® J (todoterreno) es probablemente una mejor alternativa (estaremos encantados de ayudarle con la selección de material correcta), ya que el material tiende a vibrar a bajas cargas debido a su alta resistencia. Otras ventajas incluyen:
► Resistente al desgaste a altas cargas - alta resistencia estática
► Para bajas velocidades
► Rango de aplicación hasta +90°C temperatura superior de aplicación a largo plazo
► Presión superficial continua recomendada en las roscas 4.0 - 5.0MPa
________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________
Todas nuestras tuercas de husillo están hechas de los polímeros de alto rendimiento iglidur® resistentes al desgaste.Hay siete materiales estándar diferentes disponibles para diferentes propósitos: iglidur J - alta eficiencia a todas las velocidades, iglidur J350 - para temperaturas de hasta +150°C, iglidur A180 - Cumple con la FDA para la industria alimentaria y farmacéutica, iglidur E7 - para altas velocidades con bajas cargas, iglidur R - antioscilación y antivibración, iglidur J200 - el mejor contador para aluminio e iglidur W300 - para aplicaciones de servicio pesado.
Esto le brinda las siguientes ventajas:
► 100% libre de lubricación y mantenimiento
► Duradero y robusto en ambientes adversos
► Resistente a productos químicos y sin mohos
► Viaje silencioso y sin vibraciones
► Libre de PTFE
► Cumplimiento FDA a través de A180
► Soportando altas cargas
► Uso a largo plazo en rangos de temperatura de -20°C a +150°C
El material base se refuerza adicionalmente con fibras técnicas o rellenos. Los lubricantes sólidos son partículas microscópicas, incrustadas en millones de pequeñas cámaras del material. Esto es adecuado para lubricar suficientemente el área circundante inmediata y para reducir la fricción del sistema. Estos aditivos fortalecen nuestras tuercas de husillo de manera decisiva para la resistencia al desgaste.
Además de una gran selección de materiales estándar para la tecnología de husillo, igus también ofrece una amplia gama de variantes en la geometría de la tuerca del husillo en sí:
Tuercas cilíndricas de husilloTuercas cilíndricas de husillo con llave planaBrida Tuercas de husilloBrida tuercas de husillo con llave planaGeometría de tuerca de husillo de alta resistenciaTuercas de husillo moldeadas por inyecciónTuercas de husillo moldeadas por inyección con brida