Tuerca de rosca de brida dryspin® con rosca plana de alta hélice, JFRM

DST-JFRM-131315DS6.35X6.35 product image
igus-icon-lupe
DST-JFRM-131315DS6.35X6.35 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
DST-JFRM-131315DS6.35X6.35 product image
DST-JFRM-131315DS6.35X6.35 technical drawing
  • Material: iglide® J
  • Dirección de rosca: Rosca derecha
  • Tipo de rosca: Hilo de alta hélice dryspin®
  • Diseño: Estándar
  • Tuerca de rosca cilíndrica con brida
  • Con llave plana
igus-icon-lieferzeitDST-JFRM-131315DS6.35X6.35
0.51 (13 mm)
0.59 (15 mm)
DS6,35X6,35
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h