Tuerca de rosca de plomo dryspin®, rosca de alta hélice, JSLM

DST-JSLM-1413DS6.35X2.54 product image
igus-icon-lupe
DST-JSLM-1413DS6.35X2.54 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
DST-JSLM-1413DS6.35X2.54 product image
DST-JSLM-1413DS6.35X2.54 technical drawing
  • Material: iglide® J
  • Dirección de rosca: Rosca izquierda
  • Tipo de rosca: Hilo de alta hélice dryspin®
  • Diseño: Estándar
  • Tuerca de rosca de plomo de manguito
igus-icon-lieferzeitDST-JSLM-1413DS6.35X2.54
0.55 (14 mm)
0.51 (13 mm)
DS6,35X2,54

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Servicio al cliente