Tuerca de rosca de brida dryspin® con rosca plana de alta hélice, RFLM

DST-RFLM-131315DS6.35X2.54 product image
igus-icon-lupe
DST-RFLM-131315DS6.35X2.54 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
DST-RFLM-131315DS6.35X2.54 product image
DST-RFLM-131315DS6.35X2.54 technical drawing
  • Material: iglide® R
  • Dirección de rosca: Rosca izquierda
  • Tipo de rosca: Hilo de alta hélice dryspin®
  • Diseño: Estándar
  • Tuerca de rosca cilíndrica con brida
  • Con llave plana
igus-icon-lieferzeitDST-RFLM-131315DS6.35X2.54
0.51 (13 mm)
0.59 (15 mm)
0.98 (25 mm)
DS6,35X2,54

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Servicio al cliente