Tuerca de rosca DryLin®, rosca métrica, JFRM

JFRM-0913M3 product image
igus-icon-lupe
  • Material: iglide® J
  • Dirección de rosca: Rosca derecha
  • Tipo de rosca: rosca métrica
  • Diseño: Estándar
  • Tuerca de rosca cilíndrica con brida
igus-icon-lieferzeitJFRM-0913M3
0.35 (9 mm)
0.51 (13 mm)
0.71 (18 mm)
M3
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Servicio al cliente