¿Qué es el holgura axial y cómo se puede prevenir?La holgura axial se puede utilizar para describir el movimiento perdido, el desplazamiento muerto " ", en el husillo debido al espacio entre el husillo y la tuerca del husillo. El término holgura a menudo se asocia con él, pero el término técnico correcto es el holgura axial..
Puede encontrar más información sobre la reducción de la holgura axial aquí. Tuerca de rosca de plomo sin contragolpeUna de las soluciones más precisas es la tuerca de husillo ZB. Consta de varios componentes y se ajusta a la vida útil. Es particularmente adecuado para los accionamientos por husillo con roscas de alta hélice para el ajuste rápido de pequeñas cargas. El principio libre de holgura garantiza una holgura mínima durante toda la vida útil. Ideal para posicionamiento preciso y movimientos de alimentación en tecnología médica, de laboratorio y de impresión así como en las amplias áreas de las biociencias.
La tuerca del husillo consta de una tuerca de soporte, un anillo de ajuste con resorte de torsión, un disco de fricción y el elemento axial. Con la ayuda del resorte de torsión, la pretensión se introduce en el sistema de husillo.
► Retroceso axial mínimo de por vida
► Posicionamiento preciso y movimientos de alimentación
► En rosca de alta hélice dryspin® y drylin®
► Tuerca de
rosca de plomo brida ► Dirección de rosca: RH
► Material: iglidur® J
Información importante:para aplicaciones con altas cargas, altas temperaturas o en entornos muy contaminados, siempre se debe utilizar una tuerca de rosca de plomo estándar. La razón de esto es que los tres principios se anulan por cargas demasiado altas. Por esta razón, las cargas axiales estáticas máximas se especifican por separado para cada modelo de tuerca de husillo.