Husillos de rosca trapezoidal de dryspin® tecnología de husilloLos tornillos de
plomo son elementos de máquina utilizados para convertir un movimiento rotatorio en un movimiento lineal.
Los husillos trapezoidales y las tuercas de husillo de igus® se basan en el principio de la tecnología lineal libre de lubricación. Las especificaciones y formas de la tecnología de husillo drylin® emparejadas con la tuerca de polímero y el husillo trapezoidal garantizan una vida útil y eficiencia aún más largas.
Ventajas de los tornillos de rosca trapezoidal drylin®:
► Funcionamiento en seco 100% libre de mantenimiento ► Funcionamiento silencioso y sin vibraciones
► Insensible al polvo y a la suciedad
► 100% libre de corrosión
► Altos niveles de eficiencia ► Compra
rentable
► Tiempos de entrega rápidos
La sección transversal de la rosca trapezoidal corresponde a un trapezoidal isósceles con un ángulo de 15°. El ángulo de rosca es 30°. En comparación con la rosca estándar, el husillo de rosca trapezoidal tiene un diámetro mayor y un paso mayor. El ángulo de paso es menor que el arco tangente para los husillos trapezoidales de arranque sencillo. De esta manera, se da el autobloqueo. Los tornillos de doble arranque, por otro lado, no son autoblocantes.