Tuercas de tornillo de plomo sin holgura y reductoras de vibraciones
¿Qué es el holgura axial de todos modos?
La holgura axial se puede utilizar para describir el movimiento perdido, el desplazamiento muerto " ", en el tornillo de plomo como resultado del espacio entre el tornillo de plomo y la tuerca del tornillo de plomo. A menudo el término holgura también se asocia con él, pero el término técnico correcto es holgura axial. Puede encontrar más información aquí: www.igus.de/info/spielreduzierte-gewindemuttern
¿Qué posibilidades ofrece la gama de productos igus?
Para reducir la holgura axial no deseada, además de la correcta elección del material, un mecanismo de pretensión ha demostrado ser una medida eficaz. Para nuestras roscas dryspin® de alta hélice y roscas trapezoidales existen tres versiones con pretensión: Zero-Backlash, Low-Flearing y tuerca de rosca de plomo AB.
Cero contragolpe:
► Para un contragolpe axial mínimo de por vida
► Óptimo para posicionamiento preciso y movimientos de alimentación
Baja holgura:
► Asegurar una pretensión axial y radial constante
► Alta suavidad operativa
Tornillo de plomo AB:
► Pretensión por medio de manómetro de carga de resorte
► Reducción significativa de oscilaciones y vibraciones autoinducidas
Información importante: para aplicaciones con altas cargas, temperaturas calientes o en entornos muy contaminados, una norma Siempre se debe usar una tuerca de tornillo de plomo. La razón de esto es que los tres principios son cancelados por cargas demasiado altas. Por esta razón, las cargas axiales estáticas máximas se especifican por separado para cada modelo de tuerca de tornillo de plomo.