Tuerca de
rosca de plomo fabricada en iglidur® R - para velocidades medias a altas - amortiguaciónNuestra tuerca de husillo fabricada con polímero de alto rendimiento iglidur® R permite reducir las vibraciones entre el husillo y las tuercas de husillo a través de sus propiedades de amortiguación y garantiza un comportamiento de funcionamiento de baja vibración y bajo ruido.
Otras ventajas incluyen:
► Alta resistencia al desgaste a bajas cargas
► Material blando - amortiguación de vibraciones
► Rango de aplicación hasta +90°C temperatura superior de aplicación a largo plazo
► Presión superficial permanente permisible en las roscas 0 - 2.0MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Todas nuestras tuercas de husillo están hechas de los polímeros iglidur® resistentes al desgaste de alto rendimiento iglidur®. Hay siete materiales estándar diferentes disponibles para diferentes propósitos: iglidur J - alta eficiencia a todas las velocidades, iglidur J350 - para temperaturas de hasta +150°C, iglidur A180 - Cumple con la FDA para la industria alimentaria y farmacéutica, iglidur E7 - para altas velocidades con bajas cargas, iglidur R - antioscilación y antivibración, iglidur J200 - el mejor contador para aluminio e iglidur W300 - para aplicaciones de servicio pesado.
Esto le brinda las siguientes ventajas según los materiales:
► 100% libre de lubricación y mantenimiento
► Duradero y robusto en ambientes adversos
► Resistente a productos químicos y sin mohos
► Viaje silencioso y sin vibraciones
► Libre de PTFE
► Cumplimiento FDA a través de A180
► Soportando altas cargas
► Uso a largo plazo en rangos de temperatura de -20°C a +150°C
El material base se refuerza adicionalmente con fibras técnicas o rellenos. Los lubricantes sólidos son partículas microscópicas, incrustadas en millones de pequeñas cámaras del material. Esto es adecuado para lubricar suficientemente el área circundante inmediata y para reducir la fricción del sistema. Estos aditivos estabiliza significativamente nuestras tuercas de husillo para resistencia al desgaste.
Además de una gran selección de materiales estándar para la tecnología de Husillo, igus también ofrece una amplia gama de variantes en la geometría de la tuerca del Husillo en sí:
Tuercas de Husillo cilíndricasTuercas de Husillo cilíndricas con llave planaBrida tuercas de HusilloBrida tuercas de Husillo con llave planaGeometría de tuerca de Husillo de alta resistenciaTuercas de Husillo moldeadas por inyección cilíndricasHusillo moldeado por inyección tuercas con brida