Tornillo conductor motorizado dentado, rosca de alta hélice para motor DC (Paso: 12 - 50mm)
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
Diámetro exterior: 10 - 18mm
Paso: 12 - 50mm
Arranque múltiple
Longitud: 1,000mm
igus-icon-lieferzeitDST-LS-MOTK-10X12-R-1000-ES
DS10X12
Tornillos de plomo del motor de la tecnología de tornillo de plomo dryspin® Los tornillos de plomo son elementos de máquina que se utilizan para convertir un movimiento rotacional en un movimiento lineal. Los tornillos de plomo de alta hélice forman parte de nuestra gama dryspin, que está especialmente diseñada para aplicaciones rápidas y muy eficientes. Aquí están disponibles tamaños de rosca de DS4x2.4 a DS18x100. La gama estándar para el tornillo conductor del motor incluye dimensiones de rosca listas para conectar de DS6.35x2.54 a DS14x25. Adecuado para nuestros motores de paso paso a paso de tornillo de plomo drylin® E.
El material estándar de los tornillos de plomo dryspin es acero inoxidable AISI 304. De este modo es 100% libre de corrosión y bajo desgaste. Los tornillos de plomo que ofrece igus son generalmente tornillos de plomo enrollados. Las ventajas de este proceso de fabricación (buena calidad de superficie y producción rentable) son ideales para las tuercas de tornillo de plomo libres de lubricación hechas de plásticos tribológicamente optimizados.
Ventajas de los tornillos de plomo de alta hélice dryspin®:
► Funcionamiento en seco 100% libre de mantenimiento ► Mayor vida útil debido a la asimetría ► Mayor eficiencia en comparación con las roscas trapezoidales convencionales ► Funcionamiento silencioso y sin vibraciones ► Resistente al polvo y a la suciedad ► 100% libre de corrosión ► No autoblocante ► Tiempos de entrega rápidos
Consultoría
Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona