extremo de la varilla, alta temperatura, con rosca macho, EARM igubal®, bola esférica iglide® X, mm

EALM-06-HT product image
igus-icon-lupe
EALM-06-HT product image
igus-icon-lupe
EALM-06-HT technical drawing
igus-icon-lupe
EALM-06-HT technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
extremo de la varilla, alta temperatura, con rosca macho, EARM igubal®, bola esférica iglide® X, mm
extremo de la varilla, alta temperatura, con rosca macho, EARM igubal®, bola esférica iglide® X, mm
extremo de la varilla, alta temperatura, con rosca macho, EARM igubal®, bola esférica iglide® X, mm
extremo de la varilla, alta temperatura, con rosca macho, EARM igubal®, bola esférica iglide® X, mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Utilizable hasta +392 °F
  • Material de la bola esférica: iglide® X
  • Dirección de la rosca: mano derecha
  • Material de la carcasa: iguton G
  • Serie dimensional E según DIN ISO 12240
  • Funcionamiento en seco sin mantenimiento
  • Uso pesado
  • Muy alta durabilidad en cargas variables
  • Compensación de errores de desalineación
  • Compensación de cargas de borde
  • Resistente a la suciedad, el polvo y la pelusa
  • Resistente a la corrosión y a los productos químicos
  • Se puede utilizar bajo el agua
  • Alta amortiguación de vibraciones
  • Adecuado para movimientos giratorios, oscilantes y lineales
  • Muy ligero
igus-icon-lieferzeitEALM-06-HT
0.24 (6 mm)
Rosca izquierda

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Servicio al cliente