Junta de hendidura con clip de fijación accionado por resorte y cojinete de extremo de varilla, GERMFE, igubal®

GELMFE-06 product image
igus-icon-lupe
GELMFE-06 product image
igus-icon-lupe
GELMFE-06 technical drawing
igus-icon-lupe
GELMFE-06 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Junta de hendidura con clip de fijación accionado por resorte y cojinete de extremo de varilla, GERMFE, igubal®
Junta de hendidura con clip de fijación accionado por resorte y cojinete de extremo de varilla, GERMFE, igubal®
Junta de hendidura con clip de fijación accionado por resorte y cojinete de extremo de varilla, GERMFE, igubal®
Junta de hendidura con clip de fijación accionado por resorte y cojinete de extremo de varilla, GERMFE, igubal®
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dirección de la rosca: mano derecha
  • Material: Igumid G
  • Diseño de una sola pieza
  • fácil de ensamblar/desmontar
  • fácil de montar también para su uso en lugares de difícil acceso
  • Muy ligero
  • de alta resistencia
  • Absolutamente resistente a la corrosión
  • Alta fuerza de tracción
  • Se puede utilizar en combinación con extremos de varilla de la serie dimensional E
  • Amortiguación de vibraciones
  • Amortiguación de ruido
igus-icon-lieferzeitGELMFE-06
0.24 (6 mm)
Rosca izquierda
0.47 (12 mm)
M06

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Servicio al cliente