Junta de hendidura con clip de fijación accionado por resorte, GERMF-FC, contacto con alimentos, igubal®

GERMF-04-FC product image
igus-icon-lupe
GERMF-04-FC technical drawing
igus-icon-lupe
GERMF-04-FC technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
GERMF-04-FC product image
GERMF-04-FC technical drawing
GERMF-04-FC technical drawing
  • Detectable y compatible con alimentos según FDA y EU 10
  • Dirección de la rosca: mano derecha
  • Material: igumid FC
  • Fácil montaje/desmontaje
  • Ligero
  • Alta rigidez
  • Absolutamente resistente a la corrosión
  • Fuerzas de tracción elevadas
  • Se puede combinar con extremos de varilla de la serie E
  • Amortiguación de vibraciones
  • Amortiguación de ruido
igus-icon-lieferzeitGERMF-04-FC
0.16 (4 mm)
0.31 (8 mm)
M04
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Servicio al cliente