Junta de horquilla con pasador, circlip y cojinete de extremo de varilla, GERMKE, igubal®

GELMKE-05 product image
igus-icon-lupe
GELMKE-05 technical drawing
igus-icon-lupe
GELMKE-05 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
GELMKE-05 product image
GELMKE-05 technical drawing
GELMKE-05 technical drawing
  • Dirección de la rosca: mano derecha
  • Material: Igumid G
  • Muy ligero
  • de alta resistencia
  • Absolutamente resistente a la corrosión
  • Alta fuerza de tracción
  • Se puede utilizar en combinación con extremos de varilla de la serie dimensional E
  • Amortiguación de vibraciones
  • Amortiguación de ruido
igus-icon-lieferzeitGELMKE-05 M5
0.2 (5 mm)
Rosca izquierda
0.47 (12 mm)
M05

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h