igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Dirección de la rosca: mano derecha
- Material: Igumid G
- Muy ligero
- Uso pesado
- Absolutamente resistente a la corrosión
- Alta fuerza de tracción
- Se puede utilizar en combinación con extremos de varilla de la serie dimensional E
- Amortiguación de vibraciones y ruido
igus-icon-lieferzeitGELM-04
0.16 (4 mm)
Rosca izquierda
0.31 (8 mm)
M04