Articulación de la hendidura, GERM, igubal®

GELM-04 product image
igus-icon-lupe
GELM-04 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
GELM-04 product image
GELM-04 technical drawing
  • Dirección de la rosca: mano derecha
  • Material: Igumid G
  • Muy ligero
  • Uso pesado
  • Absolutamente resistente a la corrosión
  • Alta fuerza de tracción
  • Se puede utilizar en combinación con extremos de varilla de la serie dimensional E
  • Amortiguación de vibraciones y ruido
igus-icon-lieferzeitGELM-04
0.16 (4 mm)
Rosca izquierda
0.31 (8 mm)
M04