- Material: iglidur J
- Dimensional series E and K following DIN ISO 12240
- High wear resistance
- Low coefficients of friction and moisture absorption
- Vibration-dampening
- High chemical resistance
- Recommended for soft shafts
Cambiar idioma :
bola esféricaigubal ® JEM
Cada material iglide® tiene sus propias propiedades especiales, que determinan su idoneidad para aplicaciones y requisitos específicos.
El material iglide® J presenta una absorción de humedad extremadamente baja. La bola esférica para carcasas metálicas de rodamientos están disponibles para los números de carcasa 203 a 210.
Propiedades del material
Áreas de aplicación típicas
¿Cuándo usarlo?
¿Cuándo no usarlo?
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado
Tolerancias
Las bolas esféricas igubal® libres de mantenimiento están diseñadas con una tolerancia del diámetro interior de E10. La tolerancia del eje debe estar entre h6 y h9. A menos que se indique lo contrario, todos los valores de tolerancia se tratan de acuerdo con DIN ISO 2768-m