igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Con tapa esférica de acero inoxidable para altas cargas laterales
- Anillo interior sin mantenimiento hecho de iglide® J
- Carcasa de acero inoxidable (1.4301) o fundición a presión de zinc
- Bola esférica de acero inoxidable (1.4305)
- Serie dimensional K basada en DIN ISO 12240
igus-icon-lieferzeitKALM-ES-06-J-EK
0.24 (6 mm)
Stainless steel die-casting
Acero Inoxidable
Rosca izquierda
Rosca normal