- Dirección de rosca: derecha/izquierda
- Material de la carcasa: igumid® G
- Serie dimensional K según DIN ISO 12240
Cambiar idioma :
Cojinete de extremo de varilla igubal® con rosca interna
Los cojinetes de extremo de varilla igubal® son resistentes a la corrosión y se pueden utilizar sin problemas incluso en condiciones difíciles. En ambientes húmedos o húmedos, son resistentes a ácidos débiles y álcali, así como a la suciedad y al polvo.
Carcasa hecha de igumid G, particularmente resistente a los impactos, polímero reforzado con fibra larga. Adecuado para temperaturas de -40°C a +90°C (-40°F a 194°F) durante mucho tiempo.
En los rodamientos esféricos estándar, la bola esférica está hecha de iglide® W300, un material que se caracteriza por los coeficientes de fricción más bajos en operación en seco y una tendencia a deslizamiento extremadamente baja. Este último es particularmente importante con cargas bajas y movimientos muy lentos.
Áreas de aplicación típicas: