extremo de varilla con rosca hembra, KBLM CL igubal®, mm

KBLM-08-CL-R product image
igus-icon-lupe
KBLM-08-CL-R product image
igus-icon-lupe
KBLM-08-CL-R technical drawing
igus-icon-lupe
KBLM-08-CL-R technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
extremo de varilla con rosca hembra, KBLM CL igubal®, mm
extremo de varilla con rosca hembra, KBLM CL igubal®, mm
extremo de varilla con rosca hembra, KBLM CL igubal®, mm
extremo de varilla con rosca hembra, KBLM CL igubal®, mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Montaje simplificado gracias a la carcasa hexagonal; bloqueo directo gracias a la tuerca moldeada
  • Dirección de la rosca: izquierda
  • Material de la carcasa: igumid® G
  • Serie dimensional K según DIN ISO 12240
  • Funcionamiento en seco sin mantenimiento
  • Uso pesado
  • Muy alta durabilidad en cargas variables
  • Compensación de errores de desalineación
  • Compensación de cargas de borde
  • Resistente a la suciedad, el polvo y la pelusa
  • Resistente a la corrosión y a los productos químicos
  • Alta amortiguación de vibraciones
  • Adecuado para movimientos giratorios, oscilantes y lineales
  • Muy ligero
igus-icon-lieferzeitKBLM-08-CL-R
0.31 (8 mm)
iglidur® R
Rosca izquierda
Rosca normal