extremo de la varilla con rosca hembra, KCRM/KCLM, mm

KCLM-05-FC product image
igus-icon-lupe
KCLM-05-FC product image
igus-icon-lupe
KCLM-05-FC technical drawing
igus-icon-lupe
KCLM-05-FC technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
extremo de la varilla con rosca hembra, KCRM/KCLM, mm
extremo de la varilla con rosca hembra, KCRM/KCLM, mm
extremo de la varilla con rosca hembra, KCRM/KCLM, mm
extremo de la varilla con rosca hembra, KCRM/KCLM, mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Carcasa detectable óptica y magnéticamente
  • Cumple con las normas FDA y EU10/2011
  • Hilo para diestros y zurdos
  • Serie dimensional K según DIN ISO 12240
igus-icon-lieferzeitKCLM-05-FC
0.2 (5 mm)
iglidur® A181
Rosca izquierda
Rosca normal
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Servicio al cliente