igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Easy installation
- For square profiles
- Stainless steel screws and nuts
- Very lightweight and cost-effective
igus-icon-lieferzeitSRM-20X20-V-KS-GT
igumid G
0.79 (20 mm)
Anillo de ajuste igubal SRM SQ GT - innovador diseño dividido para perfiles cuadrados
El anillo de ajuste igubal SRM SQ GT se caracteriza por su diseño de dos partes, que ofrece una ventaja de instalación considerable. Se suministra premontado y con pernos y tuercas cautivos de acero inoxidable, lo que facilita mucho su manejo e instalación.
El anillo de ajuste es una excelente solución para el aseguramiento axial de perfiles cuadrados. Fabricado a partir de igumid G, ofrece una excelente resistencia a la corrosión y al desgaste y temperaturas de -40°C a +120°C.