Estándar
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Material: iglide® W300 (anteriormente iglide® L280)
- Series dimensionales E y K basadas en DIN ISO 12240
- Alta resistencia al desgaste a temperaturas medias
- Valores de fricción bajos
- Baja absorción de humedad
- Buena resistencia a los medios
- Alta resistencia a la presión del borde, impactos y golpes
igus-icon-lieferzeitWKM-02-04
0.08 (2 mm)
iglidur® W300
K, según DIN ISO 12240