Modelo descatalogado
igus-icon-lupe
- Requerimientos: Para aplicaciones de servicio extremadamente pesado
- Chaqueta exterior: TPE
- Escudo general
- Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 60811-404, resistente a aceites orgánicos según VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB por DEA
- Retardante de llama
- Resistente a la hidrólisis y a los microbios
- Resistente a los rayos UV
- clase chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9048160
2 PR 26 AWG (0.15) + 2 x 22 AWG (0.34)
Firewire
recto de ambos lados
igus-icon-info
Este producto está descatalogado.
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 10 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!