igus-icon-lupe
- Requisitos: Cable de fibra de vidrio degradado para aplicaciones de servicio más pesado
- Chaqueta exterior: TPE
- Libre de halógenos
- Sin silicona
- Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 60811-404, resistente a aceites orgánicos según VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB por DEA
- Resistente a los rayos UV
- Libre de PVC
- clase chainflex®: 7.5.4.1
igus-icon-lieferzeitLWL90425050
50/125
Conector LC/Conector LC
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.