TPE Cable de fibra óptica (FOC) | Fibra de vidrio, conector A: ST, conector B: LC

LWL90412393 product image
igus-icon-lupe
  • Requisitos: Cable de fibra de vidrio degradado para aplicaciones de servicio más pesado
  • Chaqueta exterior: TPE
  • Libre de halógenos
  • Sin silicona
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 60811-404, resistente a aceites orgánicos según VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB por DEA
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de PVC
  • clase chainflex®: 7.5.4.1
igus-icon-lieferzeitLWL90412393
50/125
Conector ST/Conector LC
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.