Modelo descatalogado
igus-icon-lupe
- Requisitos: Cable de fibra de vidrio para aplicaciones de trabajo más pesado
- Chaqueta exterior: TPE
- Libre de halógenos
- Sin silicona
- Resistente a la hidrólisis y a los microbios
- Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 60811-404, resistente a aceites orgánicos según VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB por DEA
- Resistente a los rayos UV
- Libre de PVC
- clase chainflex®: 7.6.4.1
igus-icon-lieferzeitLWL9040031
6x50/125
Conector ST/conector ST incl. conversión a SC en ambos lados
0.39 (10 mm)
igus-icon-info
Este producto está descatalogado.
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.