Máxima protección contra las flasas para los cables
Radio de curvatura R: 50 - 182 mm
igus-icon-lieferzeitTRC.30.050.0
antes: TRC-30-050-0
1.97 (50 mm)
Versión estándar
0.39 (10 mm)
Flexible en cualquier dirección - alto grado de flexibilidad para movimientos complejos, incluso el eje del robot 6. Rotación de aprox. ± 10° por eslabón de cadena posible en el eje longitudinal. Esto facilita el guiado del cable alrededor de estructuras geométricas difíciles Absorción de fuerza de tracción alta debido al diseño especial " del remolque " (sistema de bola/copa), significa movimientos suaves en todos los ejes con una resistencia a la tracción probada de hasta 100N Especificaciones mecánicas destacadas - a prueba de impactos, repelente a la suciedad, robusto, resistente a la abrasión y resistente a las viruta. Se desliza sobre los bordes mientras protege los cables debido a los contornos exteriores e internos lisos. Probado durante más de 1 millón de ciclos en el laboratorio igus® Pequeño radio de curvatura y paso - para una instalación que ahorra espacio Fácil de alargar y acortar - un componente moldeado por inyección, que requiere poco esfuerzo para ensamblar. No hay elementos de soporte (p. ej. cables de acero, mecanismos de resorte, etc.) necesarios a lo largo de la dirección de la fuerza de tracción Extremadamente fuerte - debido a los stop-dogs en el exterior, stops-dogs precisos para radio y torsión triflex® R set - módulo universal compacto para todos los movimientos del robot, se monta en puntos de fijación existentes Tiempos de instalación minimizados debido a una conexión muy fácil a su máquina y accesorios integrales Aún disponible para aplicaciones especiales: módulos de varilla de fibra, kits de montaje universales y FlexBar
¿Cuándo utilizarlo?
Si se requiere un suministro de energía seguro para movimientos multieje
Si se requiere alta resistencia a la torsión
Si el sistema necesita ser fácil de alargar y acortar
Si se requiere un radio de curvatura pequeño
Si la absorción de alta resistencia a la tracción es importante
Si se requiere un contorno exterior liso y robusto para evitar enganches
¿Cuándo no utilizarlo?
Para movimientos circulares con alta carga, es mejor seleccionar un twisterchain®
Si se requiere una variante fácil de llenar, es mejor usar un triflex® R TRE
Cuando se requiere una solución multieje menos costosa y menos sofisticada, recomendamos triflex® R TRL