igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Para la serie TRC·TRE con ø-index 40 + 50mm
- Respuesta extremadamente rápida, incluso en programas de robots altamente dinámicos
- Bajo peso, muy poca reducción en la capacidad de manejo del robot
- Para un máximo grado de libertad
- Mucha libertad para el programador
- Para diámetros de cable de hasta 11 mm
igus-icon-lieferzeitTRC.RSE.40.058.0500.0
55.28 (1404 mm)
40
cerrado