Soporte de montaje ligero triflex® R con alivio de tensión

TL.50.01.Z2.M5 product image
igus-icon-lupe
TL.50.01.Z2.M5 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
TL.50.01.Z2.M5 product image
TL.50.01.Z2.M5 technical drawing
  • Ligero y rentable
  • Con dientes de alivio de tensión largos
  • También se puede utilizar con TRC, TRE y TRCF
igus-icon-lieferzeitTL.50.01.Z2.M5
50
casquillos roscados

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Victor Alcantara
Victor Alcantara

igus-icon-phone+52 728 284-3185

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h

Compre en igus®