Chaqueta de protección térmica triflex R

TR.40.18.500 product image
igus-icon-lupe
  • Hecho de tejido Kevlar resistente al calor y a la abrasión
  • Protege de astillas y de las chispas de metal
  • Temperatura a corto plazo hasta +540°C
  • Alta resistencia a la abrasión
  • Estructura muy densa ideal para entornos difíciles
  • Fácil de reemplazar o reequipar con cremallera
  • Correas de velcro al principio y al final
  • Sin silicona
  • Libre de asbestos
  • Longitudes estándar de stock
igus-icon-lieferzeitTR.40.18.500
19.69 (500 mm)
40