Chaqueta protectora triflex R resistente a la abrasión

TR.40.19.500 product image
igus-icon-lupe
  • Resistencia a la abrasión extremadamente alta
  • Cuero negro
  • Para uso en temperaturas de -40°C a +100°C
  • Muy flexible
  • Fácil de reemplazar o reequipar
  • Sin silicona
  • Libre de asbestos
  • Longitudes estándar de stock
igus-icon-lieferzeitTR.40.19.500
19.69 (500 mm)
40