Módulo de varilla de fibra TRC (tipo cerrado)

TRC.F.50.0700.1.0 product image
igus-icon-lupe
TRC.F.50.0700.1.0 product image
igus-icon-lupe
TRC.F.50.0700.1.0 product image
igus-icon-lupe
1 de 3
TRC.F.50.0700.1.0 product image
TRC.F.50.0700.1.0 product image
TRC.F.50.0700.1.0 product image
  • Comparar con una caña de pescar encima del robot
  • Produce una precarga direccional & consistente de 700 a 2000 mm
  • Se suministra como un conjunto de componentes premontado que consiste en triflex® R, varillas de fibra insertadas y fijas
  • Sin enredos y menor hilado en comparación con e-chain® suelto
  • Retorno automático del triflex® R a la posición inicial
igus-icon-lieferzeitTRC.F.50.0700.1.0
27.56 (700 mm)
50
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?