igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Comparar con una caña de pescar encima del robot
- Produce una precarga direccional & consistente de 700 a 2000 mm
- Se suministra como un conjunto de componentes premontado que consiste en triflex® R, varillas de fibra insertadas y fijas
- Sin enredos y menor hilado en comparación con e-chain® suelto
- Retorno automático del triflex® R a la posición inicial
igus-icon-lieferzeitTRE.F.100.1200.1.0.B
47.24 (1200 mm)
Versión B con estabilidad radial aumentada 4x
100
abierto