Necesario para conectar correctamente la cadena eléctrica TRE y los soportes de montaje
Clips que se instalan entre las alas flexibles TRE de la cadena E TRE
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0072125
TRE.30/TRE.40
Con un eslabón de cadena TRE, las cerraduras evitan que las alas se compriman. Este bloqueo da a la conexión entre TRE y el elemento de conexión una conexión de resistencia a la tracción. Sin los clips de bloqueo, la conexión entre el elemento de conexión y la cadena TRE podría aflojarse con relativa facilidad.
¿Tiene dudas?
Consultoría
Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona