igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- El TRX complementa las funciones de la serie triflex® R y ahora también las hace telescópicas
- La banda elástica dentro del TRX retrae los enlaces e-chains® de vuelta a su punto de partida y la fuerza de retracción se puede ajustar a través de la banda de goma
- Reducción de peso de hasta 83% en comparación con una solución de sistema de retracción (RSP)
- Minimiza la formación de bucle
- Diseño que ahorra espacio
- Fácil de reequipar
igus-icon-lieferzeitTRXE.60.120.20.02.0
Sólo TRXE (0.02)
11.02 (280 mm)