drylin® R anodizado duro, eje de aluminio, AWM

AWMP-08 product image
igus-icon-lupe
AWMP-08 product image
igus-icon-lupe
1 de 2
AWMP-08 product image
AWMP-08 product image
  • Ligero
  • Ideal en combinación con los forros iglide® J/J200: JUM/J200UM
  • Alta resistencia al desgaste
  • Resistente a la corrosión
  • Aluminio EN AW 6060/6061 (ALU)
  • Rectitud: EN 754-3
igus-icon-lieferzeitAWMP-08
antes: AWM-08
8
eje sólido

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h