- Vida útil más larga
- Amortigua las vibraciones
- Funcionamiento silencioso
- Para altas velocidades con cargas bajas
Cambiar idioma :
Tuerca de rosca de plomo fabricada en iglidur® A180 - Cumple con la FDA para la industria alimentaria y farmacéutica
Nuestra tuerca de tornillo de plomo fabricada con el polímero de alto rendimiento iglidur® A180 cumple con la FDA y es adecuada para aplicaciones con cargas bajas a medias en el ambiente directo o contacto con alimentos o medicamentos así como humedad. Otras ventajas incluyen:
► Cumple con la FDA - para contacto con alimentos
► Cumple con el Reglamento (EU) No. 10/2011
► Rango de aplicación hasta +90°C temperatura superior de aplicación a largo plazo
► Presión superficial permanente permisible en las roscas 0 - 3.5MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Todas nuestras tuercas de tornillo de plomo están hechas de los polímeros de alto rendimiento iglidur® resistentes al desgaste.
Hay siete materiales estándar diferentes disponibles para diferentes propósitos: iglidur J - alta eficiencia a todas las velocidades, iglidur J350 - para temperaturas de hasta +150°C, iglidur A180 - Cumple con la FDA para la industria alimentaria y farmacéutica, iglidur E7 - para altas velocidades con bajas cargas, iglidur R - antioscilación y antivibración, iglidur J200 - el mejor contador para aluminio e iglidur W300 - para aplicaciones de servicio pesado.
Esto le brinda las siguientes ventajas:
► 100% libre de lubricación y mantenimiento
► Duradero y robusto en ambientes adversos
► Resistente a productos químicos y sin mohos
► Viaje silencioso y sin vibraciones
► Libre de PTFE
► Cumplimiento FDA a través de A180
► Soportando altas cargas
► Uso a largo plazo en rangos de temperatura de -20°C a +150°C
El material base se refuerza adicionalmente con fibras técnicas o rellenos. Los lubricantes sólidos son partículas microscópicas, incrustadas en millones de pequeñas cámaras del material. Esto es adecuado para lubricar suficientemente el área circundante inmediata y para reducir la fricción del sistema. Estos aditivos estabiliza significativamente nuestras tuercas de tornillo de plomo para resistencia al desgaste.
Además de una gran selección de materiales estándar para la tecnología de tornillo de plomo, igus también ofrece una amplia gama de variantes en la geometría de la tuerca del tornillo de plomo en sí:
Tuercas cilíndricas de tornillo de plomo
Tuercas cilíndricas de tornillo de plomo con llave plana
Brida Tuercas de tornillo de plomo
Brida tuercas de tornillo de plomo con llave plana
Geometría de tuerca de tornillo de plomo de alta resistencia
Tuercas de tornillo de plomo moldeadas por inyección
Tuercas de tornillo de plomo moldeadas por inyección con brida