Tuerca de rosca de brida dryspin®, rosca de alta hélice, JFRM

DST-JFRM-0913DS3.5X1 product image
igus-icon-lupe
DST-JFRM-0913DS3.5X1 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
DST-JFRM-0913DS3.5X1 product image
DST-JFRM-0913DS3.5X1 technical drawing
  • Material: iglide® J
  • Dirección de rosca: Rosca derecha
  • Tipo de rosca: Hilo de alta hélice dryspin®
  • Diseño: Estándar
  • Tuerca de rosca cilíndrica con brida
igus-icon-lieferzeitDST-JFRM-0913DS3.5X1
0.35 (9 mm)
0.51 (13 mm)
0.71 (18 mm)
DS3,5X1

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Servicio al cliente