Tapas de extremo para cojinetes de brida fija de dos y cuatro tornillos

EC-204 product image
igus-icon-lupe
EC-204 product image
igus-icon-lupe
EC-204 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
EC-204 product image
EC-204 product image
EC-204 technical drawing
  • Fácil montaje y desmontaje
  • Para cojinetes de brida fija de dos y cuatro orificios, diámetro 40
  • Sin daños gracias al material flexible
  • La falta de acceso al área del rodamiento evita lesiones
igus-icon-lieferzeitEC-204
naranja
2.32 (59 mm)
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h