iglide® Q3E, cojinete manguito, mm

Two-component heavy-duty plain bearing for large quantities

iglide® Q3E, cojinete manguito, mm
iglide® Q3E, cojinete manguito, mm drawing
1 de 2
iglide® Q3E, cojinete manguito, mm
iglide® Q3E, cojinete manguito, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: Q3ESM-2025-20
  • Material: iglide® Q3E
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 20 mm
    • d2 25 mm
    • b1 20 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Apto para uso bajo cargas extremas
  • Rentable gracias a la producción de moldeo por inyección
  • Probado en el laboratorio de pruebas
  • El funcionamiento en seco ahorra lubricantes

Nuevos cojinetes de alta carga de 2 componentes para grandes cantidades

iglide® Q3E - Extremadamente robusto
En este rodamiento multicomponente iglide®, las sobresalientes propiedades tribológicas de iglide® Q3 están incrustadas en una camisa de alta resistencia. El resultado es una capacidad de carga mecánica aún mayor con al mismo tiempo bajo desgaste.

¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?