Carril de guía estándar drylin® T

<p>drylin® T guide rail TS</p>
igus-icon-lupe
TS-01-15-UNGEBOHRT technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
<p>drylin® T guide rail TS</p>
TS-01-15-UNGEBOHRT technical drawing
  • Aluminio anodizado duro
  • Tallas 15/20/25/30mm (ancho guía)
  • Disponible hasta 4000 mm de longitud
  • Sin carga de corte para longitudes y tolerancias estándar
  • El riel y los carros ensamblados son dimensionalmente intercambiables con guías de rodamientos de bolas recirculantes
igus-icon-lieferzeitTS-01-15-S
earlier: TS-01-15S
01-15
sin agujeros

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h