Rodamientos & de anillos de rodadura iglide® PRT

La gama de rodamientos de anillo de rodadura de polímero iglide® PRT cubre una amplia variedad de aplicaciones.  Ocho tamaños estándar están disponibles entre diámetros interiores 20 mm y 300 mm.  Además, los rodamientos de anillo de giro iglide® son muy ligeros y estables, con carcasas de aluminio, limitadores de ángulo, función de retén y acero inoxidable.  Los rodamientos de anillo de rodadura de polímero libres de mantenimiento y autolubricantes son adecuados para aplicaciones con altas cargas.

Número de productos: 0
Lamentablemente, en este momento no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesita ayuda o una solución a medida? ¡El LiveChat de igus® te ayudará al instante! O Envíenos un mensaje