Rodamientos & de anillos de rodadura iglide® PRT

La gama de rodamientos de anillo de rodadura de polímero iglide® PRT cubre una amplia variedad de aplicaciones.  Ocho tamaños estándar están disponibles entre diámetros interiores 20 mm y 300 mm.  Además, los rodamientos de anillo de giro iglide® son muy ligeros y estables, con carcasas de aluminio, limitadores de ángulo, función de retén y acero inoxidable.  Los rodamientos de anillo de rodadura de polímero libres de mantenimiento y autolubricantes son adecuados para aplicaciones con altas cargas.

Número de productos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!